Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 21 34 CAB 0035
(3x0,25mm²) PVC
(3x0,25mm²) PVC

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kupferkabel (rund)
flammenwidrig
3x 0,25 mm²
PVC
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 34 CAB 0035
(3x0,25mm²) PVC
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Element Bulkkablar
  • Specification Ej installerad
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning Flamsäker
  • Utskrift på kabel LiffYFCY 3x0,25mm²
Version
  • Antal kärnor 3
  • Ledarstruktur 3x 0,25 mm²
  • Skärmning Skärmade
Tekniska egenskaper
  • Märkspänning 300 V
  • Begränsande temperatur
    -5 ... +80 °C flyttad
    -20 ... +80 °C orörd
  • Kabeldiameter 4.5 ... 4.9 mm
  • Testspänning Ur.m.s. 3 kV
  • Ledarresistans @ 20 °C ≤78 Ω/km
  • Isoleringsmotstånd @ 20 °C ≥ 50 MΩ x km
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Grå
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer UL 2464
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt ‌ 33,5 g/m
  • GTIN 5713140813878
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen