Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
3
Accessories
45
Codice prodotto: 61 03 001 1017
InduCom 25p T&S-entry hexscrew M3
InduCom 25p T&S-entry hexscrew M3

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
Con terra interna
Taglia: D-Sub 3
Vite a testa esagonale con rondella imperdibile Filettatura M3
Uscita Verticale/Laterale
3x
Materiale (custodie): Lega di zinco
Grado di protezione: IP30
Note
Confronta
Codice prodotto: 61 03 001 1017
InduCom 25p T&S-entry hexscrew M3
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
3
Accessories
45
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings D-Sub InduCom
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing With internal earth
Version
  • Size D-Sub 3
  • Version Top/side entry
  • Number of cable entries 3
  • Cable entry 3x
  • Strain relief An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • Locking type Hexagonal screw with captive washer Thread M3
  • ground connection With internal grounding block
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
  • Details Part number includes two dummy plugs
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.4 Nm ground connection
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Ambient temperature -20 ... +90 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Material (screw) Steel, nickel plated
  • Length 42.4 mm
  • Width 53 mm
  • Height 14.8 mm
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 65.833 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140157835
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta