myHARTING Login
Konfiguratorer
Products
Products
Novità eShop
Connettori Industriali / Han
®
Switch Ethernet Industriali
connettori da PCB
Interfacce operatore
Connettori di interfaccia
Conectores circulares
Cableado de sistema
Charging equipment for Electromobility
Tools
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Ladda ner / beställ kataloger
Ladda ner Product Data ePLAN
Ladda ner Product Data Zuken E3series
HARTING YouTube Channel
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Tools
3
Accessories
45
no data available
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de cable y cableados
...
Conectores híbridos
Datos y potencia/señal
61 03 001 1015
Artikel nummer: 61 03 001 1015
InduCom 25p S40°-entry hexscrew M3
Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.
Properties Overview
Skalchassihus
Med intern jord
Storlek: D-Sub 3
Insexskruv med låsbricka Gänga M3
40° sidoingång
Material (kabelkåpa/chassihus): Zink, pressgjuten
Grad av skydd: IP30
Notes
Compare
Artikel nummer: 61 03 001 1015
InduCom 25p S40°-entry hexscrew M3
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Tools
3
Accessories
45
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Produktinformation
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Gehäusebaureihe
D-Sub InduCom
Gehäuseart
Schalengehäuse
Gehäusebeschreibung
mit interner Erdung
Ausführung
Baugröße
D-Sub 3
Ausführung
40°-Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge
1
Kabeleingang
1x
Zugentlastung
Eine zusätzliche InduCom Kabelklemme oder eine Crimpflansch- und Crimphülsenkombination ist erforderlich, abhängig vom eingesetzten Kabel.
Verriegelungsart
Innensechskantschraube mit Federring Gewinde M3
Masseanbindung
mit interner Masseanbindung
2-teilig
ja
teilbar
ja
Technische Kennwerte
Anzugsdrehmoment
0,4 Nm collegamento a terra
0,4 Nm vite coperchio
0,4 Nm Aggancio a vite
Umgebungstemperatur
-20 ... +90 °C
Schutzart nach IEC 60529
IP30
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Lega di zinco
Werkstoff Schraube
Acciaio nichelato
Länge
34,7 mm
Breite
53 mm
Höhe
14,8 mm
RoHS
Conforme
ELV Status
Conforme
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
Non incluso
REACH ANNEX XIV Stoffe
Non incluso
REACH SVHC Stoffe
Non incluso
California Proposition 65 Stoffe
Si
California Proposition 65 Stoffe
Piombo
Nichel
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
45,2 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140157811
eCl@ss
27440213 D-Sub-Haube
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
Downloads
Download Package
Documentation
Type Sheet
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF (Engelska)
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
STEP
JT
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Visa uppgifter
Dölja information
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
Further Documents
Asset Administration Shell
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
AAS
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Ladda ner
HARTING Ethernet Cabling
Ladda ner
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Stäng
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare