Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 61 03 000 0055
INDUCOM ferrule à sertir 10,0 - 11,0
INDUCOM ferrule à sertir 10,0 - 11,0

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Ferrule à sertir
Diamètre intérieur: 10 mm
Diamètre extérieur: ‌11 mm
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 61 03 000 0055
INDUCOM ferrule à sertir 10,0 - 11,0
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
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Crimp ferrule
Technical characteristics
  • Ambient temperature -20 ... +90 °C
  • Inner diameter 10 mm
  • Outer diameter ‌ 11 mm
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 1.793 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140156906
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400