Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 33 57 851 0100 002
HYBRID KABEL 2xFO MM,10M,RING
HYBRID KABEL 2xFO MM,10M,RING

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Hybrid cable (copper/FO)
Multimode
2x G50 / 125 µm, 3x 2.5 mm²
PVC
Cable length: 10 m
Notes
Comparar
Part Number: 33 57 851 0100 002
HYBRID KABEL 2xFO MM,10M,RING
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Elément Câbles au mètre
  • Spécification Non assemblé
  • Type de câble Hybrid-Kabel (Kupfer / LWL)
  • Description du câble Multimode
Version
  • Longueur de câble 10 m
  • Structure du conducteur
    2x G50 / 125 µm
    3x 2,5 mm²
Données techniques
  • Diamètre de câble 12,6 mm
  • Rayon de courbure minimal
    10x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
    5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) schwarz
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • Exemptions RoHS 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • État ELV konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII nicht enthalten
  • Substances REACH ANNEXE XIV nicht enthalten
  • Substances REACH SVHC ja
  • Substances REACH SVHC Blei
  • Proposition Californie 65 substances ja
  • Proposition Californie 65 substances Blei
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 2.200 g
  • Poids net ‌ 217 g/m
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140274020
  • eCl@ss 27060501 Câble hybride
  • ETIM EC001579
  • UNSPSC 24.0 26121639
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar