Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Côté équipement / Traversée de cloison
1
Codice prodotto: 33 57 211 0405 002
Hybr.cable Assy,DC,40m,FO+POW-MM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,DC,40m,FO+POW-MM-2xHAN3A

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo ibrido (rame/FO)
Multimodale, Versione DC
Lunghezza del cavo: 40 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 33 57 211 0405 002
Hybr.cable Assy,DC,40m,FO+POW-MM-2xHAN3A
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
1
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connector 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    Han® 3 A Métallique
    LC duplex
  • Connecteur 2
    Han® 3 A Métallique
    LC duplex
  • Type de câble Câble Hybride (cuivre/F.O.)
  • Description du câble
    Multimode
    Version courant continu
Version
  • Longueur de câble 40 m
  • Structure du conducteur
    2x G50 / 125 µm
    3x 2,5 mm²
Données techniques
  • Diamètre de câble 12,6 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS
    6 b) / 6 b)-II: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids
    6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Trioxyde d'antimoine
    Plomb
    Nickel
    Naphtaline
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 0,1 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85447000
  • GTIN 5713140151796
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta