Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 33 56 213 1000 024
HD DSUB 44p MA DE CABLE ASSY 1M
HD DSUB 44p MA DE CABLE ASSY 1M

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 1 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 33 56 213 1000 024
HD DSUB 44p MA DE CABLE ASSY 1M
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie System cabling
  • Série D-Sub
  • Identification High Density
  • Elément Cable assemblies
  • Spécification Pre-assembled on both sides
  • Connecteur 1
    D-Sub High Density
    With shielded plastic hood and side entry
  • Connecteur 2
    D-Sub High Density
    With shielded plastic hood and side entry
  • Type de câble Copper cable (round)
Version
  • Longueur de câble 1 m
  • Nombre de fils 44
  • Structure du conducteur 44x AWG 26
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • RoHS compliant with exemption
  • Exemptions RoHS 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight
  • État ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC Lead
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Lead
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 228.6 g
  • Pays d'origine China
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140258594
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer