Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 33 56 213 1000 002
HD DSUB 78p MA DE CABLE ASSY 1M
HD DSUB 78p MA DE CABLE ASSY 1M

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 1 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 56 213 1000 002
HD DSUB 78p MA DE CABLE ASSY 1M
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Type de c�ble
    Connettore 1
    Connettore 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série D-Sub
  • Identification High Density
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    D-Sub High Density
    Avec capot plastique blindé et sortie latérale
  • Connecteur 2
    D-Sub High Density
    Avec capot plastique blindé et sortie latérale
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 1 m
  • Nombre de fils 78
  • Structure du conducteur 78x AWG 26
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • RoHS Conforme con esenzione
  • Exemptions RoHS 6 a)-I: Le plomb en tant qu’élément d’alliage dans l’acier destiné à l’usinage contenant jusqu’à 0,35 % de plomb en poids
  • État ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non incluso
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non incluso
  • Substances REACH SVHC Si
  • Substances REACH SVHC Piombo
  • Proposition Californie 65 substances Si
  • Proposition Californie 65 substances
    Piombo
    Nichel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 316,9 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140258679
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen