Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
3
Artikelnummer: 33 15 243 0200 014
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=200mm
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=200mm

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (flach)
Kabellänge: 0,2 m
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 33 15 243 0200 014
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=200mm
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
3
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie har-flex®
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    har-flex®
    Honkontakdon
    Med dragavlastning
  • Kontaktdon 2
    har-flex®
    Honkontakdon
    Med dragavlastning
    Olika kontaktdonsriktningar
  • Kabeltyp Kopparkabel (plan)
Version
  • Kabellängd 0,2 m
  • Antal kärnor 50
  • Ledarstruktur 50x AWG 30
Tekniska egenskaper
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 1,27 mm
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Not contained
  • California Proposition 65 ämnen Yes
  • California Proposition 65 ämnen
    Antimony trioxide
    Lead
    Naphthalene
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 17,99 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140150171
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen