登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
工具
...
压接
手动压接工具
27 79 000 0002
型号: 27 79 000 0002
HAR.LINK HEAD+TABLE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
头和表
用于
har
-link
®
注释
比较
此产品不再可订购。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 27 79 000 0002
HAR.LINK HEAD+TABLE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
工具
工具类型
头和表
工具介绍
用于
har
-link
®
材料特性
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
净重
453 g
原产国
日本
欧洲海关关税号
82032000
GTIN
5713140149038
eCl@ss
21049090 手工具(其它,未归类)
UNSPSC 24.0
27110000
下载
规格资料下载
文档
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较