Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Ricambio
2
Systemkabel
50
Part number: 21 03 341 2425
PFT M12 shielded Harax B-cod.Female
PFT M12 shielded Harax B-cod.Female

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable connector, Panel feed through
for rear mounting
Female
B-coding
HARAX® connection technology
Polyamide (PA)
Contacts: 2
Brass Au over Ni Mating side
Conductor cross-section: 0.25 ... 0.34 mm²
Rated current: ‌4 A
Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition
Notes
Compare
Part number: 21 03 341 2425
PFT M12 shielded Harax B-cod.Female
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Steckpartner
3
Ersatzteil
2
Systemkabel
50
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Bezeichnung M12-L
  • Komponente
    Kabelsteckverbinder
    Wanddurchführung
  • Beschreibung für Rückwandmontage
Ausführung
  • Anschlussart HARAX® Anschlusstechnik
  • Geschlecht Buchse
  • Schirmung geschirmt
  • Kontaktanzahl 2
  • Kodierung B-Kodierung
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,25 ... 0,34 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 24 ... AWG 22
  • Aderaußendurchmesser ≤ 2,6 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung 32 V
  • Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Überspannungskategorie III
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ‌2 Nm Kontermutter
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Kabeldurchmesser 7 ... 8,8 mm
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
  • Stärke der Einbauwand 2,5 ... ‌4,5 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • Werkstoff Kontakte Messing
  • Kontaktoberfläche Au über Ni steckseitig
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 48,33 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140137950
  • eCl@ss 27440116 Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare