Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 21 01 010 2008
Sealing M8-S 2,5mm-3,5mm
Sealing M8-S 2,5mm-3,5mm

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Joint
Diamètre de câble: 2.5 ... ‌3.5 mm
Plastique
Gris
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 21 01 010 2008
Sealing M8-S 2,5mm-3,5mm
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Série Connecteurs circulaires M8
  • Identification M8-XS
  • Type d'accessoire Joint
Données techniques
  • Diamètre de câble 2,5 ... ‌3,5 mm
Propriétés du matériau
  • Matériaux (accessoires) Plastique
  • Couleur (accessoires) Gris
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 0,8 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140136632
  • eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer