Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 21 01 010 2005
Sealing M8-S
Sealing M8-S

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
guarnizione
Diametro del cavo: 4.2 ... ‌5.4 mm
Plastica
Trasparente
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 01 010 2005
Sealing M8-S
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie Connettori circolari M8
  • Identificazione M8-XS
  • Tipo di accessorio guarnizione
Dettagli tecnici
  • Diametro del cavo 4,2 ... ‌5,4 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (accessori) Plastica
  • Colori (accessori) Trasparente
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 0,4 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140136618
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta