Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 20 88 821 0150
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 15m
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 15m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 15 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 20 88 821 0150
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 15m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Han® Q
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 Han® Q 8/0
  • Connecteur 2 Han® Q 8/0
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 15 m
  • Nombre de fils 6
  • Structure du conducteur 6x 2,5 mm²
Données techniques
  • Limite de température
    -40 ... +80 °C indifférent
    -15 ... +80 °C enlevé
Propriétés du matériau
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP a37d5146-999a-4b9a-b795-2f24e0cbb884
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    EN 50525-2-51
    IEC 60228
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 3.962 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140244634
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer