Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
1
Accessories
2
Frames
1
Connecteur
19
Insert
3
Codice prodotto: 20 82 000 0001
preLink Term.mod AWG22/24,yel. 1pc=10pcs
preLink Term.mod AWG22/24,yel. 1pc=10pcs

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Morsetto
8 poli
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 20 82 000 0001
preLink Term.mod AWG22/24,yel. 1pc=10pcs
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
1
Accessories
2
Frames
1
Connecteur
19
Insert
3
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Connectors
  • Series preLink®
  • Element Termination block
  • Specification 8 poles
  • Features
    Suitable for termination of massive and flexible wires
    Suitable for all PoE versions
    Very fast preLink® termination technology
Version
  • Termination method preLink® IDC insulation displacement termination
  • Pack contents 10 pieces
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0.22 ... 0.32 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 24 ... AWG 22
  • Wire outer diameter 1.3 ... ‌1.6 mm
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 10
  • Vibration resistance 5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Shock resistance 5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Material properties
  • Colour (insert) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications EN 45545-2
  • Approvals DNV GL
  • PROFINET Oui
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 17.9 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140135468
  • eCl@ss 27440291 Connector component (parts)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Links
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta