Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
11
Zubehör
1
Einsätze
34
Artikelnummer: 19 62 003 1150
Han 3EMV-EGG-QB-M20
Han 3EMV-EGG-QB-M20

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Einschraubgehäuse
gerade
Baugröße: 3 A
Längsbügel
Stahl
1x M20
Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss
unbeschichtet
unlackiert
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 19 62 003 1150
Han 3EMV-EGG-QB-M20
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
11
Accessories
1
Inserts
34
Produktdetails
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® EMC
  • Tipo di custodia Custodia a vite
  • Descrizione delle custodie Diritto
Versione
  • Taglia 3 A
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x M20
  • Tipi di aggancio Aggancio a leva singola
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC
  • Confezione Ordinare la vite di tenuta separatamente.
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP44
    IP65 Con vite a tenuta
    IP67 Con vite a tenuta
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E 12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Zink-Druckguss
  • Finitura superficiale (custodie) unbeschichtet
  • Colore (custodie) unlackiert
  • Materiale (agganci) Stahl
  • Finitura superficiale (agganci) verzinkt
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • esenzioni RoHS
    6a. I: Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei
    6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • Stato ELV konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII nicht enthalten
  • Sostanze REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • Sostanze REACH SVHC ja
  • Sostanze REACH SVHC Blei
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances
    Blei
    Nickel
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 5 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140132290
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han® Gehäuse mit metrischem Gewinde
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen