Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 19 62 000 5094
Acces. Special Cable Clamp EMC M32
Acces. Special Cable Clamp EMC M32

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Presse-étoupe
Version CEM
M32
Plage de serrage: 11.5 ... 15.5 mm
Diamètre blindage: 8 ... 13.5 mm
Matériaux (presse-étoupes): Métallique
IP68
Taille de clé: 35
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 19 62 000 5094
Acces. Special Cable Clamp EMC M32
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Type d'accessoire Presse-étoupe
  • Description de l'accessoire Version CEM
Données techniques
  • Taille de clé 35
  • Limite de température -40 ... +130 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP68
  • Taille M32
  • Plage de serrage 11,5 ... 15,5 mm
  • Diamètre blindage 8 ... 13,5 mm
  • Largeur des angles de d'ouverture 38,5 mm
Propriétés du matériau
  • Matériaux (presse-étoupes) Métallique
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC
    Plomb
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • Numéro ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 89 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 74122000
  • GTIN 5713140132238
  • eCl@ss 27140803 Presse-étoupe CEM (installation électrique)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer