Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 19 62 000 5092
UNI HF Dichtverschr. M25
UNI HF Dichtverschr. M25

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Serracavi
Versione EMC
M25
Range di bloccaggio: 9 ... 13 mm
Diametro schermatura: 4.8 ... 8 mm
Materiale (pressacavi): Metallo
IP68
Misura chiave: 28
Note
Confronta
Codice prodotto: 19 62 000 5092
UNI HF Dichtverschr. M25
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Zubehörtyp Kabelverschraubung
  • Zubehörbeschreibung EMV Version
Technische Kennwerte
  • Schlüsselweite 28
  • Grenztemperatur -40 ... +130 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP68
  • Verschraubungsgröße M25
  • Klemmbereich 9 ... 13 mm
  • Schirmdurchmesser 4,8 ... 8 mm
  • Eckmaß 31,2 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabelverschraubungen Metall
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe
    Blei
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 45 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 74122000
  • GTIN 5713140132221
  • eCl@ss 27140803 Kabelverschraubung-EMV (Elektroinstallation)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Kapitel Zubehör für Gehäuse/ Han® Kontakteinsätze
Industrie-Steckverbinder Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta