Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 19 62 000 5090
Han EMV UNI D.SEALING M25
Han EMV UNI D.SEALING M25

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Presse-étoupe
Version CEM
M25
Plage de serrage: 6.5 ... 9.5 mm
Diamètre blindage: 3.5 ... 8.5 mm
Matériaux (presse-étoupes): Métallique
IP68
Taille de clé: 22
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 19 62 000 5090
Han EMV UNI D.SEALING M25
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identificatie
  • Categorie Accessories
  • Type accessoire Cable gland
  • Beschrijving van het accessoire EMC version
Technische eigenschappen
  • Sleutelmaat 22
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +130 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP68
  • Maat M25
  • Klembereik 6.5 ... 9.5 mm
  • Afschermingsdiameter 3.5 ... 8.5 mm
  • Brede kruishoeken 31.2 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabelwartels) Metal
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV-status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen
    Lead
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen
    Lead
    Nickel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 57.829 g
  • Land van herkomst Germany
  • Europees douanetariefnummer 74122000
  • GTIN 5713140132214
  • eCl@ss 27140803 Cable gland EMC (electrical installation)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer