Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
7
Accessories
5
Pièce détachée
4
Inserts
278
Artikelnummer: 19 41 106 0722
Han-Eco Mod.6-KG-M32-KV
Han-Eco Mod.6-KG-M32-KV

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kupplungsgehäuse
mit integrierter Kabelverschraubung
Baugröße: 6 B
Querbügel
Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
gerader Kabeleingang
1x M32
Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Dichtung: NBR
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 19 41 106 0722
Han-Eco Mod.6-KG-M32-KV
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
7
Zubehör
5
Ersatzteil
4
Einsätze
278
Produktdetails
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-Eco® Modular
  • Type of hood/housing Cable to cable housing
  • Description of hood/housing With integrated cable gland
Version
  • Size 6 B
  • Module slots 3
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M32
  • Locking type Double locking lever
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Clamping range 13 ... 21 mm
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Polyamide (PA)
    Fibre de verre renforcé
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) NBR
  • Colour (seal) RAL 9005 (noir foncé)
  • Material (locking)
    Polyamide (PA)
    Fibre de verre renforcé
  • Colour (locking) RAL 9005 (jet black)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS normes
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Non contenu
  • California Proposition 65 substances Non contenu
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 145 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140131309
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han-Eco®
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen