Field of application
Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Details
Utilizando los aislantes de las series Han® Q y Han A®, se debe quitar la junta del aislante. El tornillo de obturación del aislante debe ser sustituido por el tornillo de obturación de la base/capota.
Pack contents
Con tornillo de obturación
Technical characteristics
Tightening torque
0,5 Nm
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Note on the limiting temperature
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65
IP68
Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Material properties
Material (hood/housing)
Cinc fundido a presión
Surface (hood/housing)
Recubierto de polvo
Colour (hood/housing)
RAL 9005 (negro intenso)
Material (locking)
Acero inoxidable
RoHS
conforme
ELV status
conforme
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
No incluido
REACH ANNEX XIV substances
No incluido
REACH SVHC substances
No incluido
California Proposition 65 substances
Sí
California Proposition 65 substances
Plomo
Níquel
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08)