Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
9
Numéro d‘article: 19 40 048 9822
Han 48HPR cover angled housing 6XM32
Han 48HPR cover angled housing 6XM32

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Couvercle à monter
Boulon d'écartement M6
Taille: 48 B
Verrouillage à vis
Acier inoxydable
Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Résistant à corrosion
Peint à la poudre époxy
RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint): NBR
Degré de protection: IP65, IP68, IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 19 40 048 9822
Han 48HPR cover angled housing 6XM32
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
9
détails du produit
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR
  • Type of hood/housing Mounting cover
  • Description of hood/housing Distance bolt M6
Version
  • Size 48 B
  • Number of cable entries 6
  • Cable entry 6x M32
  • Locking type Screw locking
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
  • Pack contents
    4 distance pieces
    4x M6 screw
    4 washers
Technical characteristics
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naphthalene
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 601.8 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140173552
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer