Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
15
Accessories
15
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Numéro d‘article: 19 40 010 1272
Han 10HPR Base panel 2x M32 screw lock
Han 10HPR Base panel 2x M32 screw lock

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Embase à monter en saillie
Taille: 10 B
Verrouillage à vis
Acier inoxydable
Sortie latérale
2x M32
Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Résistant à corrosion
Peint à la poudre époxy
RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint): NBR
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 19 40 010 1272
Han 10HPR Base panel 2x M32 screw lock
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
15
Accessories
15
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
détails du produit
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han® HPR
  • Type de capot/embase Embase à monter en saillie
Version
  • Taille 10 B
  • Version Sortie latérale
  • Nombre d'entrées de câbles 2
  • Sortie de câble 2x M32
  • Type de verrouillage Verrouillage à vis
  • Applications Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Données techniques
  • Couple de serrage (verrouillage par vis) ‌ 4 Nm
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase)
    Alliage d'aluminium moulé
    Résistant à corrosion
  • Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
  • Matériau (joint) NBR
  • Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Nickel
    Naphtaline
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 872,44 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140129702
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer