Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
15
Pièce détachée
1
Inserts
22
Frames
2
Part number: 19 40 006 0501
Han 6HPR Hood Side M25 Toggle lock
Han 6HPR Hood Side M25 Toggle lock

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 6 B
Toggle locking
Stainless steel
Side entry
1x M25
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 40 006 0501
Han 6HPR Hood Side M25 Toggle lock
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
15
Spare Part
1
Inserts
22
Frames
2
Product Details
Identification
  • Catégorie Custodie
  • Séries de capots/embases Han® HPR
  • Type de capot/embase Custodia
Version
  • Taille 6 B
  • Version Uscita laterale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x M25
  • Type de verrouillage Bloccaggio rapido
  • Applications Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température For use as a connector according to IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP68
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Revêtement (capot/embase) Powder-coated
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (jet black)
  • Matériau (verrouillage) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 450 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140129412
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare