Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Accessories
11
Pièce détachée
2
Inserts
78
Artikelnummer: 19 40 003 0401
Han 3HPR-gg-KV-M25
Han 3HPR-gg-KV-M25

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Tüllengehäuse
Baugröße: 3 A
Bajonettverriegelung
Edelstahl
gerader Kabeleingang
1x M25
Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss
Schwarzchrom-Beschichtung
RAL 9005 (tiefschwarz)
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 19 40 003 0401
Han 3HPR-gg-KV-M25
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Accessories
11
Pièce détachée
2
Inserts
78
Produktdetails
Identification
  • Catégorie Hoods / Housings
  • Séries de capots/embases Han® HPR
  • Type de capot/embase Hood
Version
  • Taille 3 A
  • Version Top entry
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x M25
  • Type de verrouillage Toggle locking
  • Applications Hoods/housings for harsh outdoor environments
  • Détails By using the inserts of Han® Q and Han A® series, the sealing on the insert has to be removed. The sealing screw of the insert must be replaced by the sealing screw of the hood/housing.
  • Contenu du kit With seal screw
Données techniques
  • Couple de serrage ‌0.5 Nm M3 insert fixing screw
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP66
    IP68
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
  • Revêtement (capot/embase) Revêtement noir chromé
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
  • Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 92 g
  • Pays d'origine Germany
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140129283
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han-Brid®
Kapitel Han® Gehäuse mit metrischem Gewinde
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen