Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
16
Accessories
10
Spare Part
1
Inserts
45
Frames
2
Numéro d‘article: 19 37 024 0273
Han 24M-asg2-QB-M40
Han 24M-asg2-QB-M40

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Embase à monter en saillie
Taille: 24 B
Construction haute
Levier double de verrouillage
Acier inoxydable
Sortie latérale
2x M40
Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé
Peint à la poudre époxy
RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint): FPM
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 19 37 024 0273
Han 24M-asg2-QB-M40
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
16
Accessories
10
Ricambio
1
Inserti
45
Frames
2
détails du produit
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® M
  • Type of hood/housing Surface mounted housing
  • Type High construction
Version
  • Size 24 B
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 2
  • Cable entry 2x M40
  • Locking type Double locking lever
  • Field of application Hoods/housings for rough environments
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) FPM
  • Material (locking) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 43 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140128866
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer