Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Accessories
13
Inserts
65
Frames
2
Numéro d‘article: 19 37 016 0487
Han M Hood Top Entry M32 Central Lever
Han M Hood Top Entry M32 Central Lever

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Taille: 16 B
Construction haute
Levier de verrouillage central (sur le capot)
Acier inoxydable
Sortie verticale
1x M32
Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé
Peint à la poudre époxy
RAL 9005 (noir foncé)
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 19 37 016 0487
Han M Hood Top Entry M32 Central Lever
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Accessories
13
Inserts
65
Frames
2
détails du produit
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® M
  • Type of hood/housing Hood
  • Type High construction
Version
  • Size 16 B
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M32
  • Locking type Central locking lever (on the hood)
  • Field of application Hoods/housings for rough environments
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (locking) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 384.8 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140128774
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer