Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
12
Accessories
13
Inserts
25
Frames
2
Artikelnummer: 19 37 006 0547
Han 6M-gs-M32
Han 6M-gs-M32

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Tüllengehäuse
Baugröße: 6 B
hohe Bauform
Längsbügel
seitlicher Kabeleingang
1x M32
Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss
pulverbeschichtet
RAL 9005 (tiefschwarz)
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 19 37 006 0547
Han 6M-gs-M32
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
12
Accessories
13
Inserts
25
Frames
2
Produktdetails
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han® M
  • Type de capot/embase Hood
  • Type High construction
Version
  • Taille 6 B
  • Version Side entry
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x M32
  • Type de verrouillage Single locking lever
  • Applications Hoods/housings for rough environments
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température For use as a connector according to IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Aluminium die-cast
  • Revêtement (capot/embase) Powder-coated
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (jet black)
  • RoHS compliant
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 120,6 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140171015
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han® Gehäuse mit metrischem Gewinde
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen