Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
2
Accessories
9
Spare Part
3
Inserts
8
Artikelnummer: 19 34 010 0732
Han 10HvE-kg-QB-M32
Han 10HvE-kg-QB-M32

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kupplungsgehäuse
Baugröße: 24 B
niedrige Bauform
Querbügel
Polycarbonat (PC), Edelstahl
gerader Kabeleingang
1x M32
Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss
pulverbeschichtet
RAL 7037 (staubgrau)
Werkstoff Dichtung: NBR
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 19 34 010 0732
Han 10HvE-kg-QB-M32
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
2
Accessories
9
Spare Part
3
Inserts
8
Produktdetails
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han Hv E®
  • Tipo di custodia Custodie di prolunga
  • Tipo Versione normale
Versione
  • Taglia 24 B
  • Versione Uscita diritta
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x M32
  • Tipi di aggancio Aggancio a doppia leva
  • Han-Easy Lock® si
  • Settori di applicazione Custodia speciali per inserti Han Hv E® a vite
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Fundición de aluminio
  • Finitura superficiale (custodie) Recubierto de polvo
  • Colore (custodie) RAL 7037 (gris polvo)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Materiale (agganci)
    Policarbonato (PC)
    Acero inoxidable
  • Colore (aggancio) RAL 7037 (gris polvo)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 (leve di aggancio) V-0
  • RoHS conforme
  • Stato ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sostanze REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sostanze REACH SVHC
  • Sostanze REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Codice ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Níquel
    Naftalina
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 240 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140128279
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han Hv E® / Han® Hv ES
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen