Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
23
Accessories
10
Ricambio
2
Inserti
26
Frames
2
Numéro d‘article: 19 30 024 1291
Han B Base Surface LC 1 Lever 2 x M25
Han B Base Surface LC 1 Lever 2 x M25

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Surface mounted housing
Size: 24 B
Low construction
Single locking lever
Polycarbonate (PC), Stainless steel
Side entry
2x M25
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
Material (seal): NBR
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 19 30 024 1291
Han B Base Surface LC 1 Lever 2 x M25
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
23
Accessories
10
Spare Part
2
Inserts
26
Frames
2
détails du produit
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of hood/housing Surface mounted housing
  • Type Low construction
Version
  • Size 24 B
  • Version Uscita laterale
  • Number of cable entries 2
  • Cable entry 2x M25
  • Locking type Aggancio a leva singola
  • Han-Easy Lock® si
  • Field of application Custodie standard per connettori industriali
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Pressofuzione d'alluminio
  • Surface (hood/housing) Verniciatura a polvere
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (grigio polvere)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking)
    Policarbonato (PC)
    Acciaio inox
  • Colour (locking) RAL 7037 (grigio polvere)
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS Conforme
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Oui
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 substances Oui
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naphtaline
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 303.6 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140127166
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer