Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
24
Accessories
14
Spare Part
4
Inserts
63
Frames
2
Objednací číslo: 19 30 016 0297
Han B Base Surface HC 1 Lever Thermoplas
Han B Base Surface HC 1 Lever Thermoplas

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Panelový kryt
S krytem z termoplastu
Velikost: 16 B
Vysoká konstrukce
Jedna zajišťovací páčka
Polykarbonát (PC), Nerezová ocel
Boční vstup
2x M32
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek
Práškové lakování
RAL 7037 (prachová šedá)
Materiál (těsnění): NBR
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 19 30 016 0297
Han B Base Surface HC 1 Lever Thermoplas
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
24
Accessories
14
Spare Part
4
Inserts
63
Frames
2
Detaily produktu
Identificazione
  • Categoria Gehäuse
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® B
  • Tipo di custodia Sockelgehäuse
  • Descrizione delle custodie mit Kunststoffkappe
  • Tipo hohe Bauform
Versione
  • Taglia 16 B
  • Versione seitlicher Kabeleingang
  • Numero di ingressi per cavi 2
  • Uscita cavo metrica 2x M32
  • Tipi di aggancio Längsbügel
  • Han-Easy Lock® ja
  • Settori di applicazione HARTING Standardgehäuse für Industrie-Steckverbinder
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Aluminium-Druckguss
  • Finitura superficiale (custodie) pulverbeschichtet
  • Colore (custodie) RAL 7037 (staubgrau)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Materiale (agganci)
    Polycarbonat (PC)
    Edelstahl
  • Colore (aggancio) RAL 7037 (staubgrau)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 (leve di aggancio) V-0
  • RoHS konform
  • Stato ELV konform
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII nicht enthalten
  • Sostanze REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • Sostanze REACH SVHC ja
  • Sostanze REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Codice ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naphthalin
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 400 g
  • Paese di origine Deutschland
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140125971
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte