Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
19
Accessories
5
Spare Part
3
Inserts
26
Frames
2
Numéro d‘article: 19 30 010 1250
Han 10B-HSM1-LC-SL-M20
Han 10B-HSM1-LC-SL-M20

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Embase à monter en saillie
Taille: 10 B
Bas profil
Levier simple de verrouillage
Polycarbonate (PC), Acier inoxydable
Sortie latérale
1x M20
Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé
Peint à la poudre époxy
RAL 7037 (gris poussière)
Matériau (joint): NBR
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 19 30 010 1250
Han 10B-HSM1-LC-SL-M20
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
19
Accessories
5
Spare Part
3
Inserts
26
Frames
2
détails du produit
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® B
  • Type af kappe/hus Overflademonteret chassis-/sokkel-huse
  • Type Lav konstruktion
Version
  • Størrelse 10 B
  • Version Sortie latérale
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x M20
  • Låsetype Levier simple de verrouillage
  • Han-Easy Lock® Oui
  • Anvendelsesområde Capots et embases HARTING standards pour connecteurs industriels
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Alliage d'aluminium moulé
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Peint à la poudre époxy
  • Farve (kappe/hus) RAL 7037 (gris poussière)
  • Materiale (tætning) NBR
  • Materiale (låsning)
    Polycarbonate (PC)
    Acier inoxydable
  • Farve (låsning) RAL 7037 (gris poussière)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 (låsebøjle) V-0
  • RoHS normes
  • ELV-status normes
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Non contenu
  • REACH BILAG XIV-stoffer Non contenu
  • REACH SVHC-stoffer Oui
  • REACH SVHC-stoffer Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP-nummer 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 stoffer Oui
  • California Proposition 65 stoffer
    Nickel
    Naphtaline
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 200 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140125629
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer