Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
11
Accessories
17
Spare Part
1
Inserts
15
Frames
1
Codice prodotto: 19 20 010 1440
Han A Hood Top Entry LC two pegs M20
Han A Hood Top Entry LC two pegs M20

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
Taglia: 10 A
Versione normale
Aggancio a leva singola
Uscita diritta
1x M20
Materiale (custodie): Pressofusione d’alluminio
Verniciatura a polvere
RAL 7037 (grigio polvere)
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 19 20 010 1440
Han A Hood Top Entry LC two pegs M20
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
11
Accessories
17
Spare Part
1
Inserts
15
Frames
1
Dettagli del prodotto
Identification
  • Catégorie Hoods / Housings
  • Séries de capots/embases Han A®
  • Type de capot/embase Hood
  • Type Low construction
Version
  • Taille 10 A
  • Version Top entry
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x M20
  • Type de verrouillage Single locking lever
  • Applications Standard Hoods/housings for industrial applications
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température For use as a connector according to IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Aluminium die-cast
  • Revêtement (capot/embase) Powder-coated
  • Couleur (capot/embase) RAL 7037 (dust grey)
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 78 g
  • Pays d'origine Germany
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140124707
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Capitolo Custodie Han®
Connettori Industriali Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta