Matching Products
Matching Products NEW
Steckpartner
25
Werkzeuge
1
Zubehör
14
Ersatzteil
2
Einsätze
89
Frames
1
Part number: 19 20 003 0220
Han A Base Surface Thermoplastic M20
Han A Base Surface Thermoplastic M20

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
Size: 3 A
Single locking lever
Top entry
1x M20
Material (hood/housing): Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 20 003 0220
Han A Base Surface Thermoplastic M20
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
25
Tools
1
Accessories
14
Spare Part
2
Inserts
89
Rahmen
1
Product Details
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han A®
  • Tipo di custodia Custodie fisse da pannello
Versione
  • Taglia 3 A
  • Versione Uscita diritta
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x M20
  • Tipi di aggancio Aggancio a leva singola
  • Settori di applicazione Custodie standard per applicazioni industriali
  • Confezione Ordinare la vite di tenuta separatamente.
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP44
    IP65 Con vite a tenuta
    IP67 Con vite a tenuta
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Policarbonato (PC)
  • Colore (custodie) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 1,8 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140124356
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han-Brid®
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare