Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 19 00 000 5198
Cable clamp M40, 22-32mm, plastic, IP 68
Cable clamp M40, 22-32mm, plastic, IP 68

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Presse-étoupe
M40
Plage de serrage: 22 ... 32 mm
Matériaux (presse-étoupes): Polyamide (PA) RAL 7035 (gris clair)
IP68, IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
Taille de clé: 53
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 19 00 000 5198
Cable clamp M40, 22-32mm, plastic, IP 68
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
  • Catégorie Accessoires
  • Séries de capots/embases Han® CGM-P
  • Type d'accessoire Presse-étoupe
Données techniques
  • Couple de serrage ≤10 Nm (en fonction du câble et du joint de l'insert utilisés)
  • Taille de clé 53
  • Limite de température -40 ... +100 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
  • Taille M40
  • Plage de serrage 22 ... 32 mm
  • Largeur des angles de d'ouverture 58,8 mm
Propriétés du matériau
  • Matériaux (presse-étoupes) Polyamide (PA)
  • Couleur (presse-étoupe) RAL 7035 (gris clair)
  • Matériau (joint) NBR
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
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 712,5 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 39174000
  • GTIN 5713140123977
  • eCl@ss 27140801 Presse-étoupe (installation électrique)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431