Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
3
Accessories
1
Numéro d‘article: 14 31 041 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-4 GN
har-flexicon 3,50 FSV-4 GN

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Vertical
Raccordement à vis
Intensité nominale: ‌10 A
Contacts: 4
Alliage de cuivre
Sn Côté accouplement
Codage: Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément.
Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA)
Vert
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 14 31 041 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-4 GN
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
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
  • Catégorie Connecteurs
  • Série har-flexicon®
  • Elément Connecteur
  • Spécification Vertical
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à vis
  • Type de connexion PCB to cable
  • Nombre de contacts 4
  • Codage Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément.
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²)
    0.05 ... 1.5 mm² Solid
    0.05 ... 1 mm² Stranded
    0.5 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.1 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Section de conducteur (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • Rangées de contacts 1
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 3.5 mm
  • Intensité nominale ‌ 10 A
  • Tension nominale 150 V
  • Tension de claquage 2.5 kV
  • Degré de pollution 3
  • Longueur à dénuder 5 ... 6 mm
  • Couple de serrage 0.2 ... 0.25 Nm
  • Limite de température -40 ... +110 °C
  • Taille M2
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Couleur (d'insert) Green
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Sn Mating side
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exemptions RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • État ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC Lead
  • Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Lead
    Nickel
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Homologations
    CE
    UKCA
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 150
  • Poids net 3,35 g
  • Pays d'origine Italie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140114913
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415