Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Accessories
14
Spare Part
1
Inserts
48
Numéro d‘article: 11 20 003 1400
Han-Yellock 10 hood M20 top entry
Han-Yellock 10 hood M20 top entry

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Taille: Han-Yellock® 10
Bouton poussoir
Polyamide (PA), Acier inoxydable
Sortie verticale
1x M20
Matériau (capot/embase): Alliage de zinc moulé
Peint à la poudre époxy
RAL 7021 (gris noir)
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 11 20 003 1400
Han-Yellock 10 hood M20 top entry
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Accessories
14
Pièce détachée
1
Inserts
48
détails du produit
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-Yellock®
  • Type of hood/housing Hood
Version
  • Size Han-Yellock® 10
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M20
  • Locking type Push button
  • Field of application Hoods/housings for industrial applications
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Un-/locking temperature -10 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 7021 (black grey)
  • Material (locking)
    Polyamide (PA)
    Stainless steel
  • Colour (locking) Melon yellow
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 179.22 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140110649
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer