Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
10
Spare Part
1
Numéro d‘article: 11 12 300 1602
Han-Yellock 30 Hood-M32 angled
Han-Yellock 30 Hood-M32 angled

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Coquille
Taille: Han-Yellock® 30
Bouton poussoir
Polyamide (PA), Acier inoxydable
sortie coudée
1x M32
Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé
Peint à la poudre époxy
RAL 7021 (gris noir)
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 11 12 300 1602
Han-Yellock 30 Hood-M32 angled
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
10
Spare Part
1
détails du produit
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-Yellock®
  • Type of hood/housing Shell
Version
  • Size Han-Yellock® 30
  • Version Angled entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M32
  • Locking type Push button
  • Field of application Hoods/housings for industrial applications
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Un-/locking temperature -10 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 7021 (black grey)
  • Material (locking)
    Polyamide (PA)
    Stainless steel
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naphthalene
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 60 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140110106
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer