Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
11
Numéro d‘article: 09 99 000 0501
DSUB HAND CRIMP TOOL INN.COAX/SIGNAL C.
DSUB Pince à sertir pour contacts intern

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Hand crimping tool
for turned male and female contacts, 4 indent crimp in acc. to MIL 22 520/2-01
Conductor cross-section: 0.09 ... 0.82 mm²
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 99 000 0501
DSUB HAND CRIMP TOOL INN.COAX/SIGNAL C.
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Zubehör
11
détails du produit
Identification
  • Category Tools
  • Type of tool Hand crimping tool
  • Description of the tool
    for turned male and female contacts
    4 indent crimp in acc. to MIL 22 520/2-01
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.09 ... 0.82 mm²
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 250 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 82032000
  • GTIN 5713140106963
  • eCl@ss 21043811 Crimping pliers
  • ETIM EC000168
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Chapter Tools
Selection Guide Han-Modular®
Han® F+B
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 20
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer