Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Tools
1
Numéro d‘article: 09 99 000 0310
Locator Han E f. 0001
Locator Han E f. 0001

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Positionneur
Han E®
Section de fil du conducteur: 0.14 ... 4 mm²
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 99 000 0310
Locator Han E f. 0001
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Tools
1
détails du produit
Identification
  • Catégorie Outils
  • Type d'outil Positionneur
  • Description de l'outil Han E®
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0,14 ... 4 mm²
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 3,16 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 82055980
  • GTIN 5713140106376
  • eCl@ss 21049090 Outil manuel (autres, non classé)
  • UNSPSC 24.0 27110000
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer