Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
2
Ricambio
2
Custodie
143
Artikelnummer: 09 70 006 2813
STAF 6 FE -S
STAF  6 FE -S

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Einsätze
Schraubanschluss
Buchse
Polyamid (PA)
schwarz
Bemessungsstrom: ‌10 A
Baugröße: 3 A
Kontakte: 6
Leiterquerschnitt: 1,5 mm²
Kupferlegierung
versilbert
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 09 70 006 2813
STAF 6 FE -S
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
2
Ricambio
2
Custodie
143
Produktdetails
Identificazione
  • Categoria Inserti
  • Serie Staf®
Versione
  • Collegamento Collegamento a vite
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Buchse
  • Taglia 3 A
  • Numero di poli 6
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 1,5 mm²
  • Corrente d'esercizio ‌ 10 A
  • Tensione di esercizio 25 V
  • Tensione di esercizio
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tensione di prova 0,8 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Tensione d'esercizio secondo UL 50 V
  • Tensione d'esercizio secondo CSA 50 V
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 2 mΩ
  • Coppia di serraggio ‌0,25 Nm Kontaktschraube M3
  • Recommended screw driver Schlitz 0,4 x 2,5
  • Temperatura massima -40 ... +100 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polyamid (PA)
  • Colore (inserto) schwarz
  • Materiale (contatti) Kupferlegierung
  • Finitura superficiale (contatti) versilbert
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 HB
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • esenzioni RoHS 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • Stato ELV konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII nicht enthalten
  • Sostanze REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • Sostanze REACH SVHC ja
  • Sostanze REACH SVHC Blei
  • Codice ECHA SCIP 2d50e7aa-ec67-400d-80d7-e815e7cdf940
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances
    Blei
    Nickel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 10 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140102897
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Staf®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen