Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Contacts
41
Combinables
1
Accessories
8
Artikelnummer: 09 69 511 7364
D-SUB M 36W4 STR MA SCUP TH PL3
D-SUB M 36W4 STR MA SCUP TH PL3

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Lötkelchanschluss
Bemessungsstrom: ‌5 A
Stift
Baugröße: D-Sub 5
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester), Shell: Stahl, verzinnt
grün
Kontakte: 36
Leiterquerschnitt: 0,5 mm²
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 69 511 7364
D-SUB M 36W4 STR MA SCUP TH PL3
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Contacts
41
Combinables
1
Accessories
8
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Mixed
  • Komponente Steckverbinder
  • Kontaktbeschreibung
    gedreht
    gerade
Ausführung
  • Anschlussart Lötkelchanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Baugröße D-Sub 5
  • Kontaktanzahl 36
  • Anzahl Signalkontakte 32
  • Anzahl Spezialkontakte 4
  • Verriegelungsart Flansch mit Durchgangsloch Ø 3,1 mm
  • Hinweise Spezialkontakte separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0,5 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 20
  • Bemessungsstrom ‌ 5 A
  • Isolationswiderstand > 5 x 109 Ω
  • Durchgangswiderstand (Signal) < 10 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Anforderungsstufe 3
  • Steckzyklen ≥ 50
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging nein
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester)
    Shell: Stahl, verzinnt
  • Farbe Einsatz grün
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 50
  • Nettogewicht 17 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140102620
  • eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen