Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Kontakte
75
Steckpartner
1
Zubehör
8
Gehäuse
4
Artikelnummer: 09 69 312 0211
D-SUB M 21W1 MA CRIMP TH
D-SUB M 21W1 MA CRIMP TH

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Crimpanschluss
Bemessungsstrom: ‌5 A
Stift
Baugröße: D-Sub 3
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester), Shell: Stahl, verzinnt
schwarz
Kontakte: 21
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 69 312 0211
D-SUB M 21W1 MA CRIMP TH
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Kontakte
75
Steckpartner
1
Zubehör
8
Hoods/Housings
4
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Mixed
  • Komponente Steckverbinder
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Baugröße D-Sub 3
  • Kontaktanzahl 21
  • Anzahl Signalkontakte 20
  • Anzahl Spezialkontakte 1
  • Verriegelungsart Flansch mit Durchgangsloch Ø 3,1 mm
  • Hinweise Kontakte separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 5 A
  • Isolationswiderstand > 5 x 109 Ω
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging nein
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester)
    Shell: Stahl, verzinnt
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 50
  • Nettogewicht 7,985 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140100862
  • eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen