Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Contacts
39
Combinables
3
Accessories
8
Custodie
4
Artikelnummer: 09 69 301 5094
D-SUB M 9W4 STR FE SCUP TH NM30
D-SUB M 9W4 STR FE SCUP TH NM30

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Lötkelchanschluss
Bemessungsstrom: ‌5 A
Buchse
Baugröße: D-Sub 3
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester), Shell: Stahl, verzinnt
grün
Kontakte: 9
Leiterquerschnitt: 0,5 mm²
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 69 301 5094
D-SUB M 9W4 STR FE SCUP TH NM30
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Contacts
39
Combinables
3
Accessories
8
Custodie
4
Produktdetails
Identificazione
  • Categoria Connecteurs
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Mixed
  • Elemento Connecteur
  • Descrizione del contatto
    Décolleté
    Droit
Versione
  • Collegamento Raccordement par fût à souder
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femelle
  • Taglia D-Sub 3
  • Numero di poli 9
  • Numero di contatti di segnale 5
  • Numero di contatti speciali 4
  • Tipi di aggancio Bride de fixation avec trou pour passage Ø 3,1 mm
  • Dettagli applicativi Veuillez commander les contacts spéciaux séparément.
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0,5 mm²
  • Sezione conduttori AWG 20
  • Corrente d'esercizio ‌ 5 A
  • Resistenza di contatto > 5 x 109 Ω
  • Resistenza di contatto (contatti di segnale) < 10 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Classe di lavoro
    NM 30 (S4)
    1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Non
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (Polyester)
    Corps : acier, étamé
  • Colore (inserto) Vert
  • Materiale (contatti) Alliage de cuivre
  • Finitura superficiale (contatti) Métal noble sur Ni
  • Spessore strati ≥ 0,76 µm
  • Spessore strati ≥ 30 µinch
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • esenzioni RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • Stato ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non contenu
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non contenu
  • Sostanze REACH SVHC Oui
  • Sostanze REACH SVHC Plomb
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Oui
  • California Proposition 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Spécifications et homologations
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 50
  • Peso netto 11,46 g
  • Paese di origine Allemagne
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140100626
  • eCl@ss 27440214 Coupleur D-Sub
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
HARTING Geräteanschlusstechnik
D-Sub Selection Guide
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen