Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
4
Tools
3
Artikelnummer: 09 69 282 5422
DSUB MA STR CRIMP CONTACT 30A POWER
DSUB MA STR CRIMP CONTACT 30A POWER

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Crimpkontakt
gerade
Bemessungsstrom: ≤30 A
Stift
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni
Leiterquerschnitt: 4 ... 6 mm²
AWG 12 ... AWG 10
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 69 282 5422
DSUB MA STR CRIMP CONTACT 30A POWER
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
4
Tools
3
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Mixed
  • Kontaktart Crimpkontakt
  • Kontaktbeschreibung gerade
  • Merkmale Werkzeugeinstellung: 7 für AWG 10 und 6 für AWG 12
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 4 ... 6 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 12 ... AWG 10
  • Bemessungsstrom ≤ 30 A
  • Durchgangswiderstand ≤ 1 mΩ
  • Abisolierlänge 7,5 mm
  • Grenztemperatur -55 ... +155 °C
  • Steckkraft ≤ 7 N
  • Ziehkraft ≈ 5 N
  • Anforderungsstufe
    NM 30 (S4)
    1
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni
  • Schichtdicke ≥ 0,76 µm
  • Schichtdicke ≥ 30 µinch
  • Werkstoff Verriegelung Kupferlegierung
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 2,318 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140099340
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
D-Sub Selection Guide
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen