Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
75
Combinables
1
Accessories
8
Capots/Embases
4
Numéro d‘article: 09 69 212 0111
D-SUB M 11W1 MA CRIMP TH
D-SUB M 11W1 MA CRIMP TH

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connector
Crimp termination
Rated current: ‌5 A
Male
Size: D-Sub 2
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (Polyester), Shell: steel, tin plated
Black
Contacts: 11
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 69 212 0111
D-SUB M 11W1 MA CRIMP TH
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
75
Combinables
1
Accessories
8
Capots/Embases
4
détails du produit
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Mixed
  • Komponente Steckverbinder
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Baugröße D-Sub 2
  • Kontaktanzahl 11
  • Anzahl Signalkontakte 10
  • Anzahl Spezialkontakte 1x
  • Verriegelungsart Flansch mit Durchgangsloch Ø 3,1 mm
  • Hinweise Kontakte separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 5 A
  • Isolationswiderstand > 5 x 109 Ω
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging nein
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester)
    Shell: Stahl, verzinnt
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 5,59 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140098817
  • eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung