Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
4
Artikelnummer: 09 69 187 0061
D SUB MIXED FE PNEUMATIC CONTACT_2,6 mm
D SUB MIXED FE PNEUMATIC  CONTACT_2,6 mm

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Contatto pneumatico
Femmina
Argento tedesco
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 69 187 0061
D SUB MIXED FE PNEUMATIC CONTACT_2,6 mm
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
4
Produktdetails
Identification
  • Category Contacts
  • Series D-Sub
  • Identification Mixed
  • Type of contact Pneumatic contact
Version
  • Gender Female
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Limiting temperature -10 ... +60 °C
  • Tube inner diameter 2.6 mm
Material properties
  • Material (contacts) German silver
  • Material (seal) Viton
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Oui
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 1.2 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140097292
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen