Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
4
Tools
3
Artikelnummer: 09 69 182 7421
D SUB MIXED FE 20 A S POWER CONTACT PL3
D SUB MIXED FE 20 A S POWER CONTACT PL3

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Crimpkontakt
gerade
Bemessungsstrom: ≤20 A
Buchse
Kupferlegierung
0,2 µm Au
Leiterquerschnitt: 2,5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 69 182 7421
D SUB MIXED FE 20 A S POWER CONTACT PL3
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
4
Tools
3
Produktdetails
Identification
  • Category Contacts
  • Series D-Sub
  • Identification Mixed
  • Type of contact Crimp contact
  • Description of the contact Straight
  • Features Tool setting: 5 for AWG 12 and 4 for AWG 14
Version
  • Termination method Solder termination
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 2.5 ... 4 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 14 ... AWG 12
  • Rated current ≤ 20 A
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Stripping length 7.5 mm
  • Limiting temperature -55 ... +155 °C
  • Insertion force ≤ 7 N
  • Withdrawal force ≈ 5 N
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) 0.2 µm Au
  • Material (locking) Copper alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 2.059 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140097186
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen