Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Steckpartner
2
Werkzeuge
6
Numéro d‘article: 09 69 182 7233
D SUB MIXED FE CRIMP/CRIMP COAX 75 OHMS_
D SUB MIXED FE CRIMP/CRIMP COAX 75 OHMS_

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Contact coaxial
Droit, pour câbles RGD 179
Intensité nominale: ≤2 A
Femelle
Alliage de cuivre, PBFE / PBTP / PI
plaqué or
Notes
Comparer
Ce produit n'est plus disponible. Veuillez contacter votre distributeur local.
Numéro d‘article: 09 69 182 7233
D SUB MIXED FE CRIMP/CRIMP COAX 75 OHMS_
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Tools
6
détails du produit
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Mixed
  • Tipo di contatto Contatto coassiale
  • Descrizione del contatto
    Diritto
    per cavi RGD 179
  • Caratteristiche
    Configurazione utensile: 5 per AWG 24e AWG 26, 4 per AWG 28 e 3 per AWG 30
    Puntalino esterno: da crimpare nell'impronta B dell'utensile
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Collegamento Collegamento crimp/crimp
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Processo produttivo Contatti torniti
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ≤ 2 A
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Impedenza coassiale 75 Ω
  • Lunghezza di spellatura
    3 mm per matrice contatti interni
    4,3 mm Schermo
    9,3 mm Guaina esterna del cavo
  • Temperatura massima -55 ... +135 °C
  • Forza di inserzione ≤ 7 N
  • Forza di prelievo ≤ 7 N
  • Classe di lavoro 3
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 50
  • Tensione di prova Ur.m.s. 0,75 kV @ 50 Hz
  • Fraquenza 0 ... 2 GHz
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti)
    Lega di rame
    PBFE / PBTP / PI
  • Finitura superficiale (contatti) Contatti dorati
  • Materiale (agganci) Lega di rame
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 2,71 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85366910
  • GTIN 5713140097162
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Catalogues & Brochures
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer