Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
アクセサリ
3
Numéro d‘article: 09 67 525 6715
DSUB IP67 FEM DROIT 25cts fûts à souder
DSUB IP67 FEM DROIT 25cts fûts à souder

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Avec cadre de fixation arrière
Raccordement par fût à souder
Intensité nominale: ‌5 A
Femelle
Taille: D-Sub 3
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre, Corps : laiton, étamé
Rouge
Contacts: 25
Section de fil du conducteur: 0.5 mm²
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 67 525 6715
DSUB IP67 FEM DROIT 25cts fûts à souder
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
アクセサリ
3
détails du produit
Identification
  • Category Connecteurs
  • Series D-Sub
  • Identification IP67
  • Element Connecteur
  • Specification Avec cadre de fixation arrière
  • Description of the contact
    Décolleté
    Droit
Version
  • Termination method Raccordement par fût à souder
  • Gender Femelle
  • Size D-Sub 3
  • Number of contacts 25
  • Locking type Bride de fixation filetée 4-40 UNC
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0,5 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 20
  • Rated current ‌ 5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque 0,4 ... ‌0,6 Nm Verrouillage à vis femelle
  • Limiting temperature -25 ... +70 °C
  • Performance level
    NM 30 (S4)
    1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Test voltage Ur.m.s. 1,2 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Non
Material properties
  • Material (insert)
    Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
    Corps : laiton, étamé
  • Colour (insert) Rouge
  • Material (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Métal noble sur Ni
  • Layer thickness ≥ 0,76 µm
  • Layer thickness ≥ 30 µinch
  • Material (seal) Silicone
  • Colour (seal) Rouge
  • Material Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • RoHS exemptions 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • ELV status conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Oui
  • REACH SVHC substances Plomb
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Oui
  • California Proposition 65 substances
    Plomb
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 25
  • Net weight 22,8 g
  • Country of origin Allemagne
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140217126
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler